SA0119:Características orientadas a objetosPermalink

Detecta el uso de características orientadas a objetos, como declaraciones de bloques de funciones con ‎EXTENDS‎ y ‎IMPLEMENTS‎, o declaraciones de propiedades e interfaces. Esta regla es útil cuando se escribe código destinado a ser portado a otros sistemas conformes con la norma IEC 61131-3.

Justificación: No todos los sistemas admiten la programación orientada a objetos. El código es más fácilmente portable sin la orientación a objetos.

Importancia: Bajo

Ejemplo

//Function block extended by another and implementing an interface:
FUNCTION_BLOCK POU EXTENDS CTD IMPLEMENTS ITF		//SA0119
...

// Declaration parts of property methods assigned to a function block:
POU.Prop.Get		//SA0119
POU.Prop.Set		//SA0119

--> SA0119: Object-oriented features not allowed