SA0147: Funcionamiento inusual del turno - estrictoPermalink

Detecta las operaciones de desplazamiento de bits que no se realizan en los tipos de datos bitfield (‎BYTE‎, ‎WORD‎, ‎DWORD‎, ‎LWORD‎)

Justificación: La norma IEC 61131-3 sólo permite el acceso por bits a los tipos de datos bitfield. Sin embargo, el compilador CODESYS también permite operaciones de desplazamiento de bits con tipos de datos sin signo.

Importancia: Bajo

Véase también la norma estricta SA0018.

Ejemplo

PROGRAM PLC_PRG
VAR
  in_byte : BYTE := 16#45;   // 2#01000101
  in_word : WORD := 16#0045; // 2#0000000001000101
  in_uint : UINT;
  in_dint : DINT;
  erg_byte : BYTE;
  erg_word : WORD;
  erg_uint : UINT;
  erg_dint : DINT;
  n: BYTE := 2;
END_VAR

erg_byte := SHL(in_byte,n);  // no error because BYTE is a bit field
erg_word := SHL(in_word,n);  // no error because WORD is a bit field
erg_uint := SHL(in_uint,n);  // SA0147
erg_dint := SHL(in_dint,n);  // SA0147

--> SA0147: Unusual shift operation - strict