Comando 'Comparar con proyecto remoto...'Permalink

Símbolo: _svn_icon_checkout

Función: Este comando abre el diálogo «Seleccionar proyecto remoto para comparación».

Llame a: Barra de menús: «Proyecto  SVN».

Diálogo 'Seleccionar proyecto remoto para comparación'

Tab. 945: «URL del repositorio SVN»

_svn_img_input_field_url

URL del proyecto en el repositorio SVN que se compara.

Por ejemplo: ‎file:///D:/SVN repository/trunk/ControlDEF.project‎

En cuanto se especifique un repositorio SVN válido, puede hacer clic en el botón adyacente o utilizar las opciones para navegar en «Revision» y seleccionar un proyecto.

_svn_button_revision

La etiqueta del botón corresponde a la revisión seleccionada:

  • «CABEZA»: Última revisión (top revision)

  • «15»: Número de revisión de la revisión seleccionada

  • «23/12/2016 11:59:59 (UTC)»: Fecha de modificación de la revisión seleccionada (UTC)

Tras pulsar el botón, se abre el diálogo «Seleccionar revisión».

Nota: El cuadro de diálogo ofrece las mismas opciones que el grupo «Revision».

_svn_button_three_dots

Abre el diálogo «Examinar repositorio SVN» para buscar en el repositorio SVN.

Tab. 946: «Opciones de pago»

«Omitir externos»:

_cds_icon_option_activated: Los objetos externos no se comparan.

Tab. 947: «Revisión»

Opciones para seleccionar una revisión específica

Nota: la selección válida actual también se muestra junto a la URL del repositorio SVN.

«CABEZA»

_icon_radiobutton_acitvated: Se selecciona la revisión HEAD. Es la última revisión (top revision) dentro de una rama.

«Revisión»

_icon_radiobutton_acitvated: Una revisión específica se selecciona por el número de revisión.

Por ejemplo: ‎3‎

«Fecha»

_icon_radiobutton_acitvated: La revisión específica se selecciona por la fecha de modificación.

Por ejemplo: ‎12/23/2016 11:59:59‎

«Utilice la hora UTC»:

_cds_icon_option_activated: Fecha de modificación en hora universal.

Tab. 948: «comparar opciones»

«Ignorar espacios en blanco»

_cds_icon_option_activated: No hay comparación de caracteres de espacios en blanco. Los espacios en blanco semánticamente relevantes, como en las cadenas, se comparan de todos modos.

«Ignorar comentarios»

_cds_icon_option_activated: No hay comparación de comentarios.

«Ignorar propiedades»

_cds_icon_option_activated: No hay comparación de propiedades. Las carpetas, la propiedad «Excluir de la compilación», y las imágenes POU no se comparan.

Ver: Diálogo "Propiedades

«OK»

Compara el proyecto SVN con la copia de trabajo.