Diálogo: Editor de degradados Permalink

Función: Configura el editor de degradado del elemento

Cuando se definen dos colores, el degradado se realiza entre ellos. Cuando se utiliza un solo color, el degradado se realiza dentro de ese color, cambiando su brillo. Los ajustes detallados especifican la posición inicial y el ángulo del degradado.

Llame a: Haga clic en el campo de valor del ajuste de degradado «Propiedad»

Requisito: Ha seleccionado un elemento de visualización en el editor que tiene la propiedad «Gradient setting».

«Gradiente»

  • «Lineal»

  • «Radial»

  • «Axial»: El color va de un eje hacia fuera en ambos lados.

«Color 1»

Primer color del degradado

«Color 2»

Segundo color del degradado

«Transparencia»

Transparencia del color correspondiente

Valores permitidos: Número entero cuyo valor oscila entre ‎0‎ y ‎255‎

El color es opaco a 0 y totalmente transparente a 255.

«Lineal por defecto»

Requisito: El gradiente se establece en «Linear».

Dirección por defecto del gradiente lineal

«Radial por defecto»

Requisito: El gradiente se establece en «Radial».

Ajuste por defecto

«Axial por defecto»

Requisito: El gradiente se fija en «Axial».

Dirección del gradiente

«Ángulo (grados)»

Requisito: «Lineal» o «Gradiente axial»

«Centro X (%)»:

Requisito: El gradiente se establece en «Radial»

Posición X del punto central (0-100 %)

«Centro Y (%)»:

Requisito: El gradiente se establece en «Radial».

Posición Y del punto central (0-100 %)

«Utilizar un color»

Gradiente entre «Color 1» y el mismo color con diferente brillo

«Luminosidad»

Requisito: La opción «Usar un color» está seleccionada.

Ajuste de 0 (negro) a 100 (blanco)

«Utilizar dos colores»

Gradiente entre los dos colores seleccionados: «Color 1» y «Color 2»