Esquema de comunicación «Por defecto» es el esquema seleccionado por defecto al crear una nueva aplicación. Es el ajuste recomendado para empezar y adecuado para la mayoría de las aplicaciones.
El esquema conduce a una configuración de prioridades de tareas bien equilibrada que se centra en la estabilidad y el bajo riesgo de efectos secundarios negativos causados por una alta carga de tareas IEC o actividad de hardware.
La prioridad de tarea IEC 0 más alta debe utilizarse para funciones de alta prioridad en el PLC con un tiempo de ejecución corto.
Las interrupciones de los módulos de comunicación (CM5xx), el bus de E/S, la tarea de observador del planificador IEC y la tarea de eventos CAA se procesan con mayor prioridad que todas las tareas IEC de usuario.
Ethernet se ejecuta con prioridad en tiempo no real para evitar situaciones de denegación de servicio y la sobrecarga del sistema causada por dispositivos situados en la misma red.
La configuración predeterminada de las prioridades es adecuada para la mayoría de las aplicaciones y debe utilizarse a menos que existan requisitos especiales o problemas de rendimiento.
Funciones y sus prioridades
En este esquema, la gama de prioridades de tareas IEC sólo se comparte con las tareas relacionadas con CM598-CN (módulo de comunicación CAN) y sus POU IO CAN2A/2B y la gestión de tareas de fondo POU comunes. Sin embargo, las prioridades 9 y 15 pueden seguir utilizándose.
Tenga en cuenta que las tareas con una prioridad IEC superior a 9 pueden tener efectos secundarios negativos en la comunicación CAN en términos de tiempo de reacción y rendimiento, mientras que las tareas IEC con una prioridad inferior a 9 pueden verse interrumpidas o retrasadas por una comunicación CAN activa.
A los trabajos en segundo plano POU se les asigna la menor prioridad en tiempo real IEC para evitar efectos secundarios negativos en las tareas IEC y, por tanto, en la sincronización de los datos de proceso o en el código de usuario. Los POUs suelen estar relacionados con tareas de menor prioridad y no tendrán impacto en tareas de mayor prioridad.