Esquema de comunicación «Onboard Ethernet»Permalink

Este esquema está pensado para usuarios que utilizan protocolos Ethernet que dependen de muchas conexiones de red paralelas, como Modbus TCP o IEC 61850.

Funciones y sus prioridades

Como se muestra en el siguiente diagrama, a las tareas relacionadas con Ethernet se les asignará una prioridad dentro del rango de prioridad de tareas IEC para reducir los tiempos de reacción y aumentar el rendimiento para cumplir los requisitos de protocolos como Modbus TCP o IEC 61850. Haciendo uso de la prioridad de tareas IEC 8, los usuarios pueden decidir si sus tareas de usuario IEC son capaces de interrumpir o retrasar la comunicación Ethernet o no, dependiendo de los requisitos individuales.

2023_DIC_Schema_OBEthernet