Configuración CAN a bordoPermalink

Protocolos compatibles

La interfaz CAN a bordo admite los siguientes protocolos

  • CANopen maestro

  • CAN 2A/2B

  • J1939

La configuración en Automation Builder se describe en el capítulo 'CANopen'⮫ «CANopen».

AC500-eCo Los PLCs V3 pueden conectarse a un controlador de seguridad programable Pluto utilizando una tarjeta opcional TA5146-CN. Esto permite intercambiar información no segura entre los dos sistemas a través de la interfaz del bus CAN. En el ‎⮫ ejemplo de aplicación se describe cómo puede configurarse en Automation Builder y qué requisitos previos deben cumplirse.

AC500 Los PLC V3 ofrecen los siguientes métodos para la integración con CAN:

Tab. 980: Protocolos compatibles en varias interfaces

Protocolos

CAN a bordo **)

CM598-CN(-XC) *)

CANopen maestro

X

X

CAN 2A/2B

X***)

X

J1939

X

CI58x-CN(-XC) (CANopen esclavo) módulo de interfaz de comunicación como E/S remotas con E/S locales conectadas a un maestro CANopen

X

X

Observación:

*) sólo para AC500

La interfaz CAN **) integrada está disponible para las CPU PM50x2 V3 de AC500-eCo V con la tarjeta opcional TA5146-CN(W) (excepto las CPU Basic).. Utilice sólo la ranura 1 o 2.

***) CAN 2.0 A/2.0 B en el puerto CAN integrado solo puede ejecutarse mediante CODESYS ‎CANBusAPI.library‎