CP-C.1 - Gama de alto rendimientoPermalink

VA_CP24_CP_C.1

Las fuentes de alimentación disponen de conexión en serie y en paralelo, así como de una verdadera configuración redundante mediante un módulo de redundancia.

Las fuentes de alimentación CP-C.1 son la gama más avanzada y de mayor rendimiento de ABB. Con una excelente eficiencia, alta fiabilidad y funcionalidad innovadora, está preparada para las aplicaciones industriales más exigentes. Estas fuentes de alimentación tienen una reserva de potencia integrada del 50 % y funcionan con una eficiencia de hasta el 94 %. Están equipados con protección contra sobrecalentamiento y corrección activa del factor de potencia. Combinadas con una amplia gama de entradas de CA y CC y numerosas homologaciones en todo el mundo, las fuentes de alimentación CP-C.1 son la opción preferida para aplicaciones profesionales de CC.

  • Eficacia típica de hasta 94 %.

  • El diseño de la reserva de potencia proporciona hasta 150 % de la corriente de salida nominal.

  • Salidas de señalización para CC OK y modo de reserva de energía.

  • La alta densidad de potencia da lugar a dispositivos muy compactos y pequeños.

  • A prueba de vacío, a prueba de sobrecarga, a prueba de cortocircuito continuo.

  • Corrección activa del factor de potencia (PFC).

Tab. 422: Datos de pedido

Nº de pedido

Tipo

Entrada

Salida

Capacidad de sobrecarga

Anchura del módulo [mm]

1SVR360563R1001

CP-C.1 24/5.0

110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 5 A

+50 %

40

1SVR360663R1001

CP-C.1 24/10.0

110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 10 A

+50 %

60

1SVR360763R1001

CP-C.1 24/20.0

110 V AC ... 240 V CA o 90 V CC ... 300 V CC

24 V CC, 20 A

+30 %

82