EndurecimientoPermalink

Endurecer el sistema significa eliminar tantos riesgos de seguridad como sea posible. Endurecer su sistema es un paso importante para proteger sus datos e información personales. Este proceso pretende eliminar los ataques parcheando las vulnerabilidades y desactivando los servicios no esenciales. Endurecer un sistema implica varios pasos para formar capas de protección.

Fase de puesta en marcha

  • Protege el hardware de accesos no autorizados.

  • Asegúrese de que el hardware se basa en un entorno seguro.

  • Desactive los programas y servicios (puertos de red) que no utilice.

  • Instale cortafuegos.

  • No permitir compartir archivos entre programas.

  • Instale protección contra virus y spyware.

  • Utilice contenedores o máquinas virtuales.

  • Cree contraseñas seguras aplicando una política de contraseñas seguras.

  • Crea y guarda copias de seguridad.

  • Utiliza el cifrado siempre que sea posible.

  • Desactiva los algoritmos de cifrado débiles.

  • Separar datos y programas.

  • Activar y utilizar cuotas de disco.

  • Fuerte control de acceso lógico.

  • Ajuste la configuración por defecto, especialmente las contraseñas.

Fase de verificación

  • Verificación del antivirus: Compruebe que el antivirus está activo y actualizado.

  • Verificación de la identificación: Compruebe que se han eliminado las cuentas de prueba y las no autorizadas.

  • Verificación de sistemas de detección de intrusos: Comprobar que el tráfico malicioso está bloqueado.

  • Verificación del registro de auditoría: Comprobar que el registro de auditoría está activado.

  • Puede utilizar la lista de comprobación del libro blanco sobre ciberseguridad ‎⮫  .

Fase de explotación

  • Mantenga actualizado el software, especialmente aplicando parches de seguridad.

  • Mantenga el antivirus en funcionamiento.

  • Mantenga actualizadas las definiciones antivirus.

  • Eliminar las cuentas de usuario no utilizadas.

  • Bloquear una sesión activa siempre que esté desatendida, por ejemplo, bloquear la pantalla del PC o del panel de control (HMI).

Fase de desmantelamiento

  • Borrar licencias

  • Borrar certificados

  • Eliminar cuentas de usuario

  • Borrar aplicaciones y datos de usuario

  • Eliminación segura

⮫ «Desmantelamiento»

Referencias: ‎⮫ Endurecimiento en Wikipedia (2021)