Enumeración teHwIdPermalink

La enumeración teHwId especifica el componente de hardware como ubicación de un mensaje de diagnóstico.

Nombre

Inicial

Comentario

eDiagHwId_CPU

0

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a la propia CPU, como "batería", "tarjeta sd", etc.

eDiagHwId_Coupler1

1

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 1. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_Coupler2

2

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 2. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_Coupler3

3

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 3. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_Coupler4

4

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 4. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_Coupler5

5

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 5. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_Coupler6

6

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo al módulo de comunicación en la ranura 6. Puede ser indicado por cualquier controlador de módulo de comunicación correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_COM1

7

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a COM1. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_COM2

8

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a COM2. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_CAN

9

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a la interfaz CAN. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_OnboardIO

10

E/S integradas, sólo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard1

11

Tarjeta opcional 1, sólo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard2

12

Tarjeta opcional 2, sólo AC500-eCo

eDiagHwId_OptionBoard3

13

Tarjeta opcional 3, sólo AC500-eCo

eDiagHwId_IOBus

14

Bus de E/S

eDiagHwId_ETH1

15

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a ETH1. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

eDiagHwId_ETH2

16

Cualquier mensaje de diagnóstico relativo a ETH2. Puede ser indicado por cualquier controlador de interfaz correspondiente (instancia) o un controlador de protocolo (instancia)

El ID de hardware HwId sólo se utiliza para la salida de diagnóstico en la pantalla de la CPU para identificar la ubicación de un mensaje de diagnóstico⮫ «Diagnóstico en la pantalla de la CPU».