8 canales configurables como entradas/salidas analógicas
Si se utilizan como entradas, los siguientes rangos de señal son configurables individualmente:
-
No utilizado (ajuste por defecto)
-
0 V ... 10 V
-
-10 V ... +10 V
-
0 mA ... 20 mA
-
4 mA ... 20 mA
-
Pt100, -50 °C ... +400 °C (2 hilos)
-
Pt100, -50 °C ... +400 °C (3 hilos), requiere 2 canales
-
Pt100, -50 °C ... +70 °C (2 hilos)
-
Pt100, -50 °C ... +70 °C (3 hilos), requiere 2 canales
-
Pt1000, -50 °C ... +400 °C (2 hilos)
-
Pt1000, -50 °C ... +400 °C (3 hilos), requiere 2 canales
-
Ni1000, -50 °C ... +150 °C (2 hilos)
-
Ni1000, -50 °C ... +150 °C (3 hilos), requiere 2 canales
-
0 V ... 10 V con entradas diferenciales, requiere 2 canales
-
-10 V ... +10 V con entradas diferenciales, requiere 2 canales
-
Señales digitales (entrada digital)
|
Parámetro |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Resolución de los canales analógicos |
||
|
Tensión -10 V ... +10 V |
12 bits incluido el signo |
|
|
Tensión 0 V ... 10 V |
12 bits |
|
|
Corriente 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA |
12 bits |
|
|
Temperatura |
+0.1 °C |
|
|
Pantallas LED |
10 LED para señales y mensajes de error |
|
|
Fuente de alimentación interna |
A través de la interfaz de bus de E/S (bus de E/S) |
|
|
Fuente de alimentación externa |
A través de los terminales ZP y UP (tensión de proceso 24 V CC) |
|
|
Unidad terminal necesaria |
TU515 o TU516 |
|