⮫ Detalles generales sobre los contadores rápidos.
⮫ Detalles sobre la configuración de los canales de E/S integrados.
Dependiendo de la configuración de los canales de entrada de las E/S integradas del módulo procesador, son posibles diferentes funcionalidades que deben utilizarse junto con el bloque de función dedicado del programa de usuario.
|
Funcionalidad a realizar |
Tipo de módulo procesador |
Canales de entrada digital |
Configuración del canal a seleccionar en Automation Builder |
Bloque de función dedicado que se utilizará en el programa de usuario |
Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|
|
Contador de avance |
PM5012-x-ETH |
I0 ... I3 |
No es relevante para la funcionalidad |
OBIOForwardCounter |
Se pueden utilizar hasta 2 contadores de avance de hasta 5 kHz, las otras entradas se pueden utilizar para otros fines |
|
I4 ... I5 |
Contador de avance |
||||
|
PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W) PM5082-T-2ETH |
I0 ... I3 |
No es relevante para la funcionalidad |
OBIOForwardCounter |
Se pueden utilizar hasta 4 contadores de avance de hasta 100 kHz, las demás entradas se pueden utilizar para otros fines |
|
|
I4...I7 |
Contador de avance |
||||
|
I8 ... I11 |
No es relevante para la funcionalidad |