Configuración de proyectos de ejemploPermalink

Los proyectos de ejemplo requieren una pequeña configuración de PLC con dispositivos de E/S, por ejemplo, como los disponibles en el maletín de formación ‎⮫ TA5450-CASE.

Tab. 1: Módulos de los proyectos de ejemplo para empezar a trabajar con el PLC AC500

Nombre del producto

Tipo

Primer proyecto⮫ «Ejemplo de proyecto de ampliación de E/S centrales»

Segundo proyecto⮫ «Ejemplo de proyecto de ampliación de E/S remotas con PROFINET»

PM5630- 2ETH

módulo de procesador

x

x

TB5620-2ETH

base terminal para módulo procesador

x

x

DA501

módulo mixto analógico/digital de entrada/salida (E/S)

x

x

TU516-H

unidad terminal para módulo E/S

x

x

CM579-PNIO

PROFINET módulo de comunicación

--

x

CI502-PNIO

PROFINET módulo de interfaz de comunicación

--

x

TU508-ETH

unidad terminal para módulo de interfaz de comunicación

--

x

TA524

tapa ciega para base terminal

x

x

Conexiones

Fig. 3: Maletín de formación TA5450

training_case_TA5450_electrical_connection01

El maletín de formación incluye el panel de control CP6607. No se necesita un panel de control para los proyectos de ejemplo.

Para probar el proyecto de ejemplo es necesario conectar algunas entradas como se indica a continuación:

Fig. 4: Cableado del caso de formación

training_case_TA5450_electrical_connection02

En los proyectos de ejemplo, no son necesarios todos los interruptores de entrada ni ninguno de los potenciómetros incluidos en el caso práctico.

El conmutador I1 es necesario para el proyecto de ejemplo de ampliación central de E/S.

El conmutador I5 es necesario para el proyecto de ejemplo de ampliación de E/S remotas.