Concepto de puesta a tierraPermalink

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

Daños en el PLC debidos a la falta de conexión a tierra

  • Asegúrate de conectar los dispositivos a tierra.

  • La conexión a tierra (conexión a tierra del armario de distribución) se realiza tanto a través de la conexión a la red eléctrica (o la tensión de alimentación de 24 V) como a través del carril DIN. El carril DIN debe conectarse a tierra antes de suministrar alimentación al dispositivo. La conexión a tierra solo se podrá desconectar cuando el sistema de control no reciba alimentación eléctrica.

  • En caso de montaje con tornillos, utiliza tornillos metálicos para la conexión a tierra.

Diagrama de bloques: Módulos de E/S digitales

SYSD24BE

Diagrama de bloques: Módulos de E/S analógicas

SYSD24CE