AVISO

Daños en el PLC debidos a la falta de conexión a tierra
-
Asegúrate de conectar los dispositivos a tierra.
-
La conexión a tierra (conexión a tierra del armario de distribución) se realiza tanto a través de la conexión a la red eléctrica (o la tensión de alimentación de 24 V) como a través del carril DIN. El carril DIN debe conectarse a tierra antes de suministrar alimentación al dispositivo. La conexión a tierra solo se podrá desconectar cuando el sistema de control no reciba alimentación eléctrica.
-
En caso de montaje con tornillos, utiliza tornillos metálicos para la conexión a tierra.
Diagrama de bloques: Módulos de E/S digitales

Diagrama de bloques: Módulos de E/S analógicas