OpcionesPermalink

El comando «Opciones» de la categoría «IEC61850» abre un cuadro de diálogo para la configuración de diferentes opciones de visualización del configurador IEC 61850.

Opción

Descripción

«Mostrar FC además del atributo de datos»

Opción de visualización, muestra la restricción funcional del atributo como un comentario.

«Mostrar tipo además de atributo de datos»

Opción de visualización, muestra el tipo de atributo como comentario.

«Mostrar la opción de activación además del atributo de datos»

Opción de visualización, muestra la opción de activación del atributo como comentario.

«Mostrar descripción además de objetos de datos»

Opción de visualización, muestra la descripción del atributo como un comentario.

«Habilitar SCL Bloque privado»

«Seleccionar todos los objetos de datos»

Opción de depuración: Selección de todos los objetos de datos (DO).

«Seleccionar todos los atributos de datos»

Opción de depuración: Selección de todos los atributos de datos (DA).