El protocolo Modbus TCP se implementa en los módulos procesadores AC500. Modbus es un protocolo maestro-esclavo (cliente-servidor). El cliente envía una solicitud al servidor y recibe las respuestas. Cada interfaz Ethernet puede funcionar como interfaz cliente y servidor Modbus en paralelo si es necesario.
El modo de funcionamiento Modbus de una interfaz Ethernet se establece en Modbus en el protocolo TCP/IP⮫ «Modbus sobre el protocolo TCP/IP».
Modbus cliente
En este modo de funcionamiento, el tráfico de telegramas con el servidor o servidores se gestiona a través del bloque de funciones ModTcpMast, que puede encontrarse a través de Gestor de biblioteca ⮫ «Gestor de biblioteca funcionalidad». Este bloque de funciones envía telegramas de solicitud Modbus al servidor o servidores a través de la interfaz establecida y recibe telegramas de respuesta Modbus del servidor o servidores a través de esta interfaz.
Los bloques de función Modbus transferidos por el cliente contienen la siguiente información:
-
Identificador de transacción para la sincronización entre mensajes de servidor y cliente (2 bytes)
-
Identificador de protocolo (0 para Modbus/TCP) (2 bytes)
-
Campo Longitud (Número de bytes en la trama) (2 bytes)
-
Identificador de la unidad (1 byte)
-
Código de función que define la solicitud del cliente (1 byte)
-
Datos a intercambiar (n bytes)
En el ejemplo de aplicación ⮫ Modbus TCP y ModTcpMast2 se ofrece un resumen de los códigos de función compatibles con la comunicación Modbus TCP con un PLC.
Modbus servidor
En este modo de funcionamiento, no se requiere ningún bloque de funciones para la comunicación Modbus. El envío y la recepción de telegramas Modbus se realizan automáticamente.
Las CPUs AC500 procesan los siguientes códigos de operación Modbus:
|
Código de función |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
DEC |
HEX |
|
|
01 o 02 |
01 o 02 |
Leer n bits |
|
03 o 04 |
03 o 04 |
Leer n palabras |
|
05 |
05 |
Escribir un bit (codificado en una palabra) |
|
06 |
06 |
Escribe una palabra |
|
15 |
0F |
Escribir n bits (codificados en un byte) |
|
16 |
10 |
Escribe n palabras |
|
22 |
16 |
Escribir máscara |
|
23 |
17 |
Lectura/escritura de varias palabras en un telegrama |
Se aplican las siguientes restricciones a la longitud de los datos que se envían:
|
Código de función |
Longitud máxima |
|
|---|---|---|
|
DEC |
HEX |
|
|
01 o 02 |
01 o 02 |
2000 bits |
|
03 o 04 |
03 o 04 |
125 palabras / 62 palabras dobles |
|
05 |
05 |
1 bit |
|
06 |
06 |
1 palabra |
|
15 |
0F |
2000 bits |
|
16 |
10 |
123 palabras / 61 palabras dobles |
|
22 |
16 |
Escribe: 1 palabra |
|
23 |
17 |
Lee: 125 palabras / 62 palabras dobles Escribe: 121 palabras / 60 palabras dobles |