Objetivo previsto
Los bloques de terminales extraíbles se utilizan para la alimentación y para los conectores de E/S en los módulos procesadores PM50x2 de AC500-eCo.
Para las tarjetas opcionales hay diferentes bloques de terminales extraíbles en versión de resorte.
Para AC500-eCoCPU básicasse utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación y un bloque de terminales de 13 patillas para los conectores de E/S.
Para AC500-eCoCPU estándaryCPU Prose utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación, un bloque de terminales de 13 patillas y un bloque de terminales de 12 patillas para los conectores de E/S.
Para todas las CPU existe una variante de tornillo y otra de muelle.
|
CPU básica |
CPU estándar y Pro |
||
|---|---|---|---|
|
Terminal de resorte TA5211-TSPF-B |
Terminal de tornillo TA5211-TSCL-B |
Terminal de resorte TA5212-TSPF |
Terminal de tornillo TA5212-TSCL |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Existen varios bloques terminales desmontables de muelle para las tarjetas opcionales.
Se ofrecen los siguientes recambios (según el número de patillas).
|
Terminales de resorte |
|||
|---|---|---|---|
|
TA5220-SPF5 |
TA5220-SPF6 |
TA5220-SPF7 |
TA5220-SPF8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!
¡Una instalación y un mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones y dañar el producto!
-
La instalación y el mantenimiento se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas, los códigos y las normas relevantes, como, por ejemplo, la EN 60204-1.
-
Lea detenidamente la documentación del producto antes de realizar el cableado. ¡Un cableado inadecuado o un bloque terminal incorrecto proveniente de otros dispositivos puede dañar el producto!
-
Solo por personal cualificado.




ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y de daños al módulo si se utilizan bloques terminales no autorizados!
Utilice únicamente bloques terminales autorizados por ABB para evitar lesiones y daños al módulo.
Conjunto de bloques terminales para PM50x2
Conjunto de bloques terminales para PM50x2
Los módulos procesadores de la CPU PM50x2 no se entregan con bloques terminales.
Conjunto de bloques terminales de tornillo:
-
TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) para PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH
Conjunto de bloques terminales de muelle:
-
TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) para PM5012-x-ETH
-
TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH
Montaje

Desmontaje