Montaje y desmontaje de las regletas de bornesPermalink

Objetivo previsto

Los bloques de terminales extraíbles se utilizan para la alimentación y para los conectores de E/S en los módulos procesadores PM50x2 de AC500-eCo.

Para las tarjetas opcionales hay diferentes bloques de terminales extraíbles en versión de resorte.

Para AC500-eCoCPU básicasse utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación y un bloque de terminales de 13 patillas para los conectores de E/S.

Para AC500-eCoCPU estándaryCPU Prose utiliza un bloque de terminales de 3 patillas para la alimentación, un bloque de terminales de 13 patillas y un bloque de terminales de 12 patillas para los conectores de E/S.

Para todas las CPU existe una variante de tornillo y otra de muelle.

CPU básica

CPU estándar y Pro

Terminal de resorte

TA5211-TSPF-B

Terminal de tornillo

TA5211-TSCL-B

Terminal de resorte

TA5212-TSPF

Terminal de tornillo

TA5212-TSCL

TA5211-TSPF-B
TA5211-TSCL-B
TA5212-TSPF
TA5212-TSCL

Existen varios bloques terminales desmontables de muelle para las tarjetas opcionales.

Se ofrecen los siguientes recambios (según el número de patillas).

Terminales de resorte

TA5220-SPF5

TA5220-SPF6

TA5220-SPF7

TA5220-SPF8

TA5220-SPF5
TA5220-SPF6
TA5220-SPF7
TA5220-SPF8
ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y daños para el producto!

¡Una instalación y un mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones y dañar el producto!

  • La instalación y el mantenimiento se deben realizar de acuerdo con las reglas técnicas, los códigos y las normas relevantes, como, por ejemplo, la EN 60204-1.

  • Lea detenidamente la documentación del producto antes de realizar el cableado. ¡Un cableado inadecuado o un bloque terminal incorrecto proveniente de otros dispositivos puede dañar el producto!

  • Solo por personal cualificado.

ATENCIÓN

ATENCIÓN
ATENCIÓN
ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

¡Riesgo de lesiones y de daños al módulo si se utilizan bloques terminales no autorizados!

Utilice únicamente bloques terminales autorizados por ABB para evitar lesiones y daños al módulo.

Conjunto de bloques terminales para PM50x2

Conjunto de bloques terminales para PM50x2

Los módulos procesadores de la CPU PM50x2 no se entregan con bloques terminales.

Conjunto de bloques terminales de tornillo:

  • TA5211-TSCL-B (1SAP187400R0001) para PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSCL (1SAP187400R0004) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Conjunto de bloques terminales de muelle:

  • TA5211-TSPF-B (1SAP187400R0002) para PM5012-x-ETH

  • TA5212-TSPF (1SAP187400R0005) para PM5032-x-ETH, PM5052-x-ETH, PM5072-T-2ETH(W), PM5082-T-2ETH, PM5092-T-2ETH

Montaje

TA52xx_Assembly

Desmontaje

TA52xx_Disassembly