Descripción general de protocolos, sockets y puertosPermalink

Protocolo

Puerto

Tomas de corriente

ABB netConfig

24576

1 toma permanente por interfaz

Cliente de pasarela 3S (por ejemplo, CODESYS) a servidor de pasarela

1217

1 toma permanente

Acceso en línea con controlador 3S de bloque TCP/IP (sin exploración)

(Acceso en línea - herramienta de descarga múltiple)

11740

1 socket por conexión + 1 escucha

Modbus Servidor TCP

502 o configurable

1 socket de escucha + 1 socket por conexión al servidor, el número de conexiones al servidor es configurable en AB

Modbus Cliente TCP con POU ModTcpMast

Al azar

1 toma por conexión con POU ModTcpMast

UDP fuera del programa de usuario con la biblioteca SysLibSockets.lib

1 ... 65535

1 toma por conexión

TCP/IP fuera del programa de usuario con la biblioteca SysLibSockets.lib

1 ... 65535

1 toma por conexión

Servidor web en PLC con visualización web

80

1 escucha y 1 por conexión

Cliente NTP/SNTP

123

1 toma permanente

Estación de control IEC60870-5-104

Al azar

1 por conexión

Subestación IEC60870-5-104

2404

1 por conexión

Servidor FTP

(Puertos TCP - herramienta de descarga múltiple)

Puerto de mando = 21

Modo activo de datos = 20

Modo pasivo de datos = aleatorio

1 por sesión, máx. 4 permitidos

CODESYS variables de red

1202

(difusión UDP)

Servidor OPC DA (controlador de bloque 3S por defecto)

UDP = 1740 o

TCP/IP =11740

1 toma por conexión

Servidor OPC UA

4840

1 toma permanente

ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING DHCP

ninguno

Sin enchufe

DHCP

67

1 toma durante el arranque

Solución de sistema cliente NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configuración del cliente NTP»

123

1 toma permanente

Solución de sistema servidor NTP/SNTP ((Simple) Network Time Protocol)

⮫ «Configuración del servidor NTP»

123

1 toma permanente

HTTPS - servidor web seguro en PLC con visualización web CODESYS

⮫ «Servidor web seguro»

443

1 escucha y 1 por conexión

FTPS - FTP seguro

⮫ «FTP seguro»

Puerto de mando = 21

Modo activo de datos = 20

Modo pasivo de datos = aleatorio

1 por sesión, máx. 4 permitidos

Acceso en línea seguro con el controlador 3S TCP/IP BlkDrvTcp

11740

1 socket por conexión + 1 escucha

ICMP - ping fuera del proyecto de usuario con POU ETHx_ICMP_PING o EthIcmpPing (estilo PLCopen)

Ninguno

Sin enchufe

Modbus Cliente TCP (maestro) con POU ModTcpMast (estilo PLCopen)

Al azar

1 toma por conexión con POU ModTcpMast

Estación externa DNP3

20000

1 toma por conexión

Cliente SysLog

Al azar

1 socket cuando el cliente Syslog está configurado.