Fase 2: Generador de secuenciasPermalink

Se utiliza el bloque de funciones «PmpSequenceGen». Se incluyen las siguientes funciones:

  • Decide qué bomba está lista para funcionar en el modo automático.

  • Decide qué bomba arrancar en la secuencia, basándose en el menor número de horas de funcionamiento real.

    Excepción - cuando la estación de bombeo es de tipo tradicional (con bomba maestra en VFD, el resto en DOL), entonces la bomba ID = 1 que está conectada al VFD siempre funcionará como maestra y es la primera en arrancar y la última en parar.

  • Decide qué bomba parar en la secuencia, basándose en las horas de funcionamiento real más altas.

    Excepción - cuando la estación de bombeo es de tipo tradicional (con bomba maestra en VFD, el resto en DOL), entonces la bomba ID = 1 que está conectada al VFD siempre funcionará como maestra y es la primera en arrancar y la última en parar.

  • Asigna un estado maestro a la bomba de la secuencia.

  • Indica cuántas bombas están listas para la automatización y cuántas están en funcionamiento.

La tabla siguiente explica un caso de uso en el que la demanda aumenta y luego disminuye. La secuencia se genera en función de estos criterios mediante el bloque de funciones «PmpSequenceGen».

Demanda

1

2

3

4

5

6

7

8

7

6

5

4

3

2

1

Maestro

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Siguiente bomba para arrancar

2

3

4

5

6

7

8

2

La bomba que tenga el tiempo de funcionamiento mínimo será la siguiente en arrancar.

Siguiente bomba para parar

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

8

1

Bombas en funcionamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

4

5

6

7

8

3

3

3

3

3

3

4

5

6

7

8

4

4

4

4

4

5

6

7

8

5

5

5

5

6

7

8

6

6

6

7

8

7

7

8

8