Ejemplo
En el ejemplo, el PLC consta de los siguientes dispositivos:
-
AC500 Módulo procesador con interfaz Ethernet.
-
4 módulos de comunicación.
-
7 módulos de E/S (digitales y analógicos).
-
Las bases y unidades terminales compatibles.

Debido al elevado consumo total de corriente de los módulos de E/S digitales (de UP = 24 V CC), la alimentación se divide en varios circuitos eléctricos con fusibles independientes.
La corriente total máxima permitida en los terminales de alimentación de las unidades terminales de E/S es de 8 A.
La corriente total puede calcularse del siguiente modo:
ITotal = IL+ + IUP
con los supuestos
IL+ = ICPU + IBus E/S + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + módulos de comunicación + bus E/S)
IBus de E/S = Número de módulos de expansión × Consumo de corriente a través del bus de E/S por módulo
y
IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7
Si se supone que todas las salidas están conectadas y funcionan con sus corrientes de carga máximas permitidas (respetando las corrientes máximas permitidas en los bornes de alimentación), se obtienen los siguientes valores para un ejemplo como el mostrado anteriormente:
|
|
ICPU *) |
ICx *) |
IBus de E/S *) |
IUPx *) |
ILOADx *) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Pieza del módulo CPU/comunicación |
|||||
|
CPU |
0.110 A |
- |
- |
- |
- |
|
C1 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C2 |
- |
0.085 A |
- |
- |
- |
|
C3 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
C4 |
- |
0.050 A |
- |
- |
- |
|
Pieza del módulo E/S |
|||||
|
Analógico1 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
- |
|
Analógico2 |
- |
- |
0.002 A |
0.150 A |
0.160 A |
|
Analógico3 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Analog4 |
- |
- |
0.002 A |
0.100 A |
0.080 A |
|
Digital1 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Digital2 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
Digital3 |
- |
- |
0.002 A |
0.050 A |
8.000 A |
|
S columnas |
0.110 A |
0.235 A |
0.014 A |
0.650 A |
24.320 A |
|
S IL+ ≈ 0,4 A |
S IUP ≈ 25 A |
||||
|
ITotal ≈ 25,4 A |
|||||
|
*) Todos los valores de esta columna son valores ejemplares |
|||||