Cálculo del consumo total de corrientePermalink

Ejemplo

En el ejemplo, el PLC consta de los siguientes dispositivos:

  • AC500 Módulo procesador con interfaz Ethernet.

  • 4 módulos de comunicación.

  • 7 módulos de E/S (digitales y analógicos).

  • Las bases y unidades terminales compatibles.

SYSDAT61_2018

Debido al elevado consumo total de corriente de los módulos de E/S digitales (de UP = 24 V CC), la alimentación se divide en varios circuitos eléctricos con fusibles independientes.

La corriente total máxima permitida en los terminales de alimentación de las unidades terminales de E/S es de 8 A.

La corriente total puede calcularse del siguiente modo:

ITotal = IL+ + IUP

con los supuestos

IL+ = ICPU + IBus E/S + IC1 + IC2 + IC3 + IC4 (CPU + módulos de comunicación + bus E/S)

IBus de E/S = Número de módulos de expansión × Consumo de corriente a través del bus de E/S por módulo

y

IUP = IUP1 + ILOAD1 + IUP2 + ILOAD2 + IUP3 + ILOAD3 + IUP4 + ILOAD4 + IUP5 + ILOAD5 + IUP6 + ILOAD6 + IUP7 + ILOAD7

Si se supone que todas las salidas están conectadas y funcionan con sus corrientes de carga máximas permitidas (respetando las corrientes máximas permitidas en los bornes de alimentación), se obtienen los siguientes valores para un ejemplo como el mostrado anteriormente:

 

ICPU *)

ICx *)

IBus de E/S *)

IUPx *)

ILOADx *)

Pieza del módulo CPU/comunicación

CPU

0.110 A

-

-

-

-

C1

-

0.050 A

-

-

-

C2

-

0.085 A

-

-

-

C3

-

0.050 A

-

-

-

C4

-

0.050 A

-

-

-

Pieza del módulo E/S

Analógico1

-

-

0.002 A

0.150 A

-

Analógico2

-

-

0.002 A

0.150 A

0.160 A

Analógico3

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Analog4

-

-

0.002 A

0.100 A

0.080 A

Digital1

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digital2

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

Digital3

-

-

0.002 A

0.050 A

8.000 A

S columnas

0.110 A

0.235 A

0.014 A

0.650 A

24.320 A

S IL+ ≈ 0,4 A

S IUP ≈ 25 A

ITotal ≈ 25,4 A

*) Todos los valores de esta columna son valores ejemplares