Una vez realizada toda la configuración relacionada con IEC 61850 según los capítulos anteriores, debe traducirse a código IEC 61131 mediante la entrada de menú «IEC61850 Generar código».

Después de unos segundos (dependiendo del tamaño del servidor IEC 61850), se genera el siguiente código IEC 61131 debajo de «Aplicación» en el árbol «Dispositivos»:
-
Carpeta «IEC61850 Generated POUs», que contiene código IEC 61131 para toda la funcionalidad IEC 61850, incluida la lista de variables globales «IEC61850_Generated_GVL», que contiene variables autogeneradas que deben conectarse a la aplicación «PLC_PRG (PRG)».
-
Tarea «IEC61850Task1», llamando al código de una tarea que está configurada en la ventana de configuración del objeto Servidor IEC 61850.