En esta pestaña del editor IEC 61850 es posible crear y parametrizar informes con y sin búfer. Un informe transporta los datos que se le asignan al cliente conectado en caso de activación. A cada informe debe asignarse un conjunto de datos.

En la parte izquierda se enumeran los bloques de control de informes (RCB) creados. Dispone de los siguientes botones:
-
[Nuevo]: Cree un nuevo bloque de control de informes.
-
[Borrar]: Elimina el bloque de control de informes seleccionado.
En la parte central se realizan los ajustes generales para la configuración de los informes.
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Tamaño de búfer |
Tamaño del búfer de los informes almacenados (en bytes). |
|
Nombre |
Nombre único del bloque de informes dentro del nodo lógico. |
|
Descripción |
Descripción del bloque de informes. |
|
Periodo de integridad [ms] |
Interrogatorio general sigiloso. Transcurrido este tiempo, se activará el conjunto de datos de referencia. Tiempo (ms) entre dos mensajes. Los mensajes se transfieren de forma cíclica, independientemente de otros eventos. |
|
Buffered |
Activar / desactivar el buffering de informes. Un informe con búfer almacena los datos, aunque no haya conexión con el cliente. En el caso de un informe sin búfer, los mensajes se perderán si no hay conexión con el cliente. |
|
Tiempo de buffer [ms] |
El tiempo en búfer es el tiempo que el servidor espera para transferir un informe después de que se produzca un evento determinado. Los eventos que se producen durante este periodo de tiempo se recopilan y se transfieren como un lote. Si el tiempo del búfer es 0, el telegrama se enviará inmediatamente. Por ejemplo, si el tiempo del búfer es de 10s, el telegrama se enviará después de este periodo de tiempo o cuando el valor cambie por segunda vez. |
|
Config Revisión |
El control de versiones se utiliza para identificar si se ha eliminado o no un miembro de un conjunto de datos o si ha cambiado el orden de los miembros. Dichos cambios provocan que los valores no se transfieran o que se encuentren en una ubicación diferente dentro del informe. Este evento se comunica al cliente con un nuevo número de versión. Dado que todos los conjuntos de datos están firmemente definidos, este identificador no se aplica a la solución aquí descrita. |
|
DataSet |
Referencia del conjunto de datos. |
La parte derecha sirve para configurar las siguientes opciones:
-
«Opciones generales»: Control del comportamiento informador. Una casilla de verificación activada significa que la información se transfiere mediante el mensaje.
-
«Opciones específicas del buffer»: puede activarse, si la opción «Buffered:» está activada.
-
«Opciones de activación»: Determinación de atributos para seleccionar los eventos que pueden desencadenar un mensaje.
Si la casilla está activada, la información será transferida por el mensaje.
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Enviar revisión de configuración |
«Config Revision» información. |
|
Enviar referencia de datos |
Activar/desactivar para transferir la información de referencia completa, por ejemplo: LogicalDevice/GGIO1.ST.Mod.ctlNum |
|
Enviar nombre de DataSet |
Activar/desactivar para transferir el nombre del conjunto de datos. |
|
Enviar Motivo de inclusión |
Activar/desactivar para transferir el motivo de transmisión de cada atributo. |
|
Número de secuencia de envío |
Activar/desactivar para transferir un número de secuencia único para cada mensaje. |
|
Enviar marca de tiempo |
Activar/desactivar para transferir la marca de tiempo de transmisión de cada mensaje. |
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Enviar ID de entrada |
Activar/desactivar para transferir el ID de entrada. |
|
Desbordamiento del búfer de envío |
Activar/desactivar la transferencia del mensaje si se produce un desbordamiento del búfer. |
|
Configuración |
Descripción |
|---|---|
|
Cambio de datos |
Activar/desactivar para activar el informe si se produce un evento «Data Change». |
|
Actualización de datos |
Activar/desactivar para activar el informe si se produce un evento «Data Update» de un atributo. |
|
Oportunidad de calidad |
Activar/desactivar para activar el informe si se produce un evento «Quality Change» de un atributo. |
|
Integridad |
Activar/desactivar la transmisión cíclica del informe independientemente de cualquier cambio de datos (Interrogación general sigilosa). El periodo de tiempo debe definirse en la configuración general de «Integrity Period». |
|
Interrogatorio general |
Crear un bloque de control de informe y asignarlo a un conjunto de datos
-
Active el botón [Nuevo].
-
Seleccione el conjunto de datos deseado en la lista de selección «DataSet».