FuncionalidadPermalink

Entradas/salidas digitales

24 V CC, se pueden utilizar entradas/salidas dedicadas para funciones de recuento específicas:

- Operación de captura/toque, valor del contador almacenado en una variable separada en un evento externo (flanco ascendente o descendente)

- Establece la entrada en el registro de contador predefinido con un valor predefinido

- Entrada de puesta a cero del registro contador

- Salida de valor final; la salida se activa cuando se alcanza el valor predefinido

- Entrada de inicialización del punto de referencia (RPI) para la inicialización del codificador incremental

Todas las entradas/salidas no utilizadas pueden utilizarse con la especificación del rango de entrada/salida estándar.

Efecto de una conexión incorrecta del terminal de entrada: Señal incorrecta o no detectada, sin daños hasta 35 V.

Contador/codificador rápido

integrado, 2 contadores (interfaz hardware con +24 V CC, +5 V CC, diferencial y entrada senoidal de 1 Vpp) con hasta 12 modos de funcionamiento configurables:

- 32 bits un modo contador

- Modo contador de 16 bits y dos

- Codificador incremental de posición

- Codificador SSI absoluto

- Frecuencímetro

- Entrada de frecuencia hasta 300 kHz

Salidas PWM/pulso

2 moduladores de anchura de impulsos o salidas de impulsos

Especificación de salida

- Salida push-pull: 24 V CC, 100 mA máx.

- Limitación de corriente (térmica y por sobrecorriente)

Especificación PWM

- Frecuencia de 1 Hz a 100 kHz

- Valor de 0 a 100 %.

Especificación de impulsos

- Frecuencia de 1 Hz a 15 kHz

- Emisión de impulsos de 1 a 65535 impulsos

- Indicador del número de impulsos emitidos (0 a 100 %)

Especificación de frecuencia

- Salida de frecuencia = 100 kHz cuando el ciclo de trabajo está ajustado al 50

Alimentación de los codificadores

2 fuentes de alimentación de 5 V, máx. 100 mA

Pantallas LED

Para estados de señal, errores y tensión de alimentación

Fuente de alimentación interna

A través del bus de E/S

Fuente de alimentación externa

A través de los bornes UP (tensión de proceso 24 V CC) y ZP (0 V CC)

Unidad terminal necesaria

TU515 o TU516 ⮫ TU515, TU516

Cómo preparar un dispositivo como contador rápido y cómo conectarlo al PLC se describe en un ejemplo de aplicación ‎⮫  .