Instalación y desmontaje del módulo de comunicaciónPermalink

Los módulos de comunicación se montan a la izquierda del módulo procesador en la misma base de terminales. La conexión se establece automáticamente al montar el módulo de comunicación.

AVISO

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

AVISO

¡Riesgo de daños para los módulos PLC!

Las sobretensiones y los cortocircuitos pueden dañar los módulos del PLC.

  • Asegúrese de que todas las fuentes de tensión (tensión de alimentación y de proceso) están apagadas antes de cualquier operación en el sistema.

  • No conecte nunca ningún tipo de tensión o señal a los terminales reservados (marcados con ---). Los terminales reservados pueden conducir tensiones internas.

Después de montar la base de terminales, monte los módulos de comunicación.

  1. En primer lugar, inserte el extremo inferior del módulo de comunicación en los orificios correspondientes de la base del terminal. A continuación, gire el módulo de comunicación en la ranura dedicada de la base del terminal hasta que quede bloqueado en su sitio.

    CM_Assembly

    AVISO

    AVISO
    AVISO
    AVISO

    AVISO

    AVISO

    ¡Riesgo de averías!

    Las ranuras no utilizadas para módulos de comunicación no están protegidas contra el contacto físico accidental.

    • Las ranuras no utilizadas para los módulos de comunicación deben cubrirse con módulos de comunicación ficticios para alcanzar la clasificación IP20⮫ «TA524 - Módulo de comunicación ficticio».

    • Los conectores del bus de E/S no deben tocarse durante el funcionamiento.

  2. El desmontaje se realiza en orden inverso.

    Presione arriba y abajo, luego gire el módulo de comunicación y retírelo.

    CM_Disassembly