TA526 - Accesorio para montaje en paredPermalink

TA526-01

Propósito

Si se debe montar una base de terminal o una unidad de terminal con tornillos, primero se deben insertar los accesorios de montaje en pared TA526 en la parte posterior. Estas piezas de plástico evitan que se doblen las bases y las unidades terminales al atornillarlas.

⮫ Manipulación del accesorio de montaje mural con unidades terminales

⮫ Manipulación del accesorio de montaje en pared con bases terminales

Datos técnicos

Parámetro

Valor

Peso

5 g

Dimensiones

67 mm x 35 mm x 5,5 mm

Datos de pedido

Referencia

Descripción

Fase del ciclo de vida del producto *)

1SAP 180 800 R0001

TA526, accesorio para montaje en pared

Active

*) Los módulos del ciclo de vida Classic están disponibles en stock, pero no se recomiendan para la planificación y puesta en servicio de nuevas instalaciones.