El pragma proporciona un valor estimado para el requisito de tamaño de pila.
Los métodos con llamadas recursivas no pueden pasar una comprobación de pila porque no se puede determinar el uso de la pila. Como resultado, se emite una advertencia. Para evitar esta advertencia, puede dar al método un valor estimado (en bytes) para el requisito de tamaño de pila. Entonces el método pasa la comprobación de pila con éxito.
Sintaxis
{attribute 'estimated-stack-usage' := ' <estimated stack size in bytes> '}
Insertar ubicación: Primera línea por encima de la parte de la declaración del método.
Ejemplo
{attribute 'estimated-stack-usage' := '127'} // 127 bytes
METHOD PUBLIC DoIt : BOOL
VAR_INPUT
END_VAR
Para más información, consulte: ⮫ «Llamada a un método »