Comunicación con redundancia PROFINET Permalink

En un sistema de High Availability se puede configurar una de las siguientes soluciones de redundancia:

Normalmente, dos controladores PROFINET IO CM579-PNIO se conectan a los dispositivos simultáneamente. Un controlador establece una conexión primaria que es idéntica a una conexión normal de PROFINET. El segundo controlador establece una conexión especial de "reserva". Esta conexión no contiene ningún dato de salida válido y no permite al controlador secundario cambiar ninguna opción de los dispositivos. Si el controlador primario falla, el segundo controlador paralelo asume las tareas del primero.

PROFINET En el ejemplo de aplicación ‎⮫ PROFINET redundancia se describe cómo establecer y configurar la comunicación redundante basada en HA-Modbus TCP (sin módulos CI52xs).

Red redundante

El Protocolo de Redundancia de Medios permite, en sistemas más pequeños, que anillos de conmutadores Ethernet superen cualquier fallo individual con tiempos máximos de recuperación en el siguiente rango: 10 ms, 30 ms, 200 ms y 500 ms.

⮫ «Red redundante»