Los LED situados debajo de la pantalla indican el estado del módulo procesador.
|
LED |
Estado |
Color |
LED = ON |
LED = APAGADO |
El LED parpadea |
|---|---|---|---|---|---|
|
LED de encendido (PWR) |
Indica el estado de la fuente de alimentación del módulo procesador |
Verde |
Hay tensión (24 V CC) |
Falta tensión |
- |
|
LED de funcionamiento (RUN) |
Indica el estado de actividad del módulo procesador |
Verde |
El módulo procesador está en modo RUN |
El módulo procesador está en modo STOP |
Si el LED parpadea rápidamente (4 Hz), significa que la actualización del firmware ha finalizado sin errores. Si el LED «Run» parpadea rápidamente (4 Hz) y se alterna con otro LED «Run» que también parpadea, significa que se está actualizando el firmware. Para aplicar el modo de arranque 1, mantenga pulsada la tecla de función RUN durante el procedimiento de arranque. En este caso, el LED Run parpadea lentamente (1 Hz). Si se descarga posteriormente un proyecto desde Automation Builder, el parpadeo se detiene. |
|
LED de error (ERR) |
Indica un error |
Rojo |
Se ha producido un error. |
No se han producido errores o solo se han producido advertencias. |
Si el LED «ERR» parpadea lentamente (1 Hz), significa que la actualización del firmware desde la tarjeta de memoria ha finalizado con errores. Si el LED «ERR» parpadea rápidamente y en la pantalla aparece «AC500», se ha producido un error grave del sistema. Si el LED «ERR» parpadea rápidamente (4 Hz), alternándose con el LED «Run», significa que se está actualizando el firmware. |
El estado RUN que aparece en la pantalla indica que el módulo del procesador está en funcionamiento. El estado STOP indica que un módulo de procesador está desactivado. En ambos casos, la retroiluminación de la pantalla está apagada.