EjemplosPermalink

AC500 como IED puede actuar como servidor MMS IEC 61850 (Ejemplo A) y/o GOOSE Publisher y Subscriber (Ejemplo B). La mayoría de los pasos de ingeniería son comunes y se explican en este capítulo. Los proyectos de ejemplo A y B se encuentran en la carpeta de ejemplos Automation Builder.

En la carpeta de ejemplos encontrará proyectos de ejemplo para las bibliotecas: «Ayuda  Ejemplos de proyectos» en el menú Automation Builder.

Requisito previo: Instale el paquete de bibliotecas relacionado con Automation Builder Installation Manager - [Modifique].

Ejemplo A

Comunicación a través del servidor MMS:

Interruptor simulado en AC500 que puede accionarse desde un IED operador y devuelve su estado a través de un informe MMS.

IEC_Example_A

Ejemplo B

Comunicación a través de GOOSE:

AC500 publica un bloque de control GOOSE (por ejemplo, «ping») a otro IED (por ejemplo, REF615 o un segundo AC500), que a su vez devuelve un bloque de control GOOSE (por ejemplo, «pong»), suscrito por AC500 IED.

IEC_Example_B

Para la ingeniería de las funcionalidades anteriores, el Automation Builder actúa como herramienta configuradora de IED según IEC 61850-6. Es necesario ejecutar los siguientes pasos de ingeniería (círculos amarillos en las figuras anteriores):

  1. Configure el «IEC 61850 Server» con nodos lógicos, que están conectados a variables globales en la aplicación IEC 61131.

    ⮫ «Configuración del servidor IEC 61850 con nodos lógicos»

  2. Agrupar objetos de datos y atributos de los nodos lógicos en conjuntos de datos.

    ⮫ «DataSet»

  3. Publicar conjuntos de datos como informe MMS.

    ⮫ «Informe (MMS)»

  4. Publicar conjuntos de datos como GOOSE Publisher.

    ⮫ «Editorial GOOSE»

  5. Exportar servidor como archivo *.cid. Para que otros IED puedan acceder a nodos lógicos y conjuntos de datos y suscribirse a informes MMS o bloques de control GOOSE.

    ⮫ «Servidor de exportación »

  6. Configure GOOSE Subscriber para suscribir bloques de control GOOSE de otros IED tras importar archivos *.cid o *.scd. Los bloques de control están conectados a la aplicación «PLC_PRG (PRG)».

    ⮫ «Abonado GOOSE»

  7. Generar código para POU IEC 61850.

    ⮫ «Generar código IEC61850»

  8. Generar la aplicación «PLC_PRG (PRG)» incluyendo la funcionalidad de nodo lógico.

    ⮫ «Generar la aplicación»